UCC27332Q1EVM

UCC27332-Q1 具有使能功能的单通道 18V、9A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块

UCC27332Q1EVM

立即订购

概述

UCC27332-Q1 评估模块主要用于评估 UCC27332-Q1 的性能。此驱动器是一款 20V VDD 低侧驱动器,具有 9A 峰值拉电流和 9A 峰值灌电流,用于驱动 N 沟道 MOSFET。该评估板还可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。

特性
  • 4.5V 至 18V VCC 电源电压范围
  • 适用于评估 UCC27332-Q1 栅极驱动器低电压特性的 EVM
  • PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
低侧驱动器
UCC27332-Q1 具有 20V VDD 和使能端的汽车级 9A/9A 单通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 UCC27332-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 23日
证书 UCC27332Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频