可提供 TX7332EVM 用户指南。立即申请
TX7332EVM
TX7332 具有集成传输波束形成器的 32 通道三级变送器评估模块
TX7332EVM
概述
TX7332 评估模块 (EVM) 可评估 TX7332 器件及其功能。
特性
- 支持 ±2.5V 至 ±100V 输出电压以及 0.3A 至 1.2A 电流驱动的 32 通道 3 级脉冲发生器
- 有源发送/接收 (T/R) 开关
- 片外和片上波束形成
- 集成浮动电源
- 自动热关断
- TX7332EVM
- Mini-USB 电缆
超声波 AFE
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2