TPSM84624EVM-013
4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块评估模块
TPSM84624EVM-013
概述
The TPSM84624 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84624 power module for current up to 6.0 A. The input voltage range is 4.5V to 17V. The output voltage range is 0.6V to 10V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84624 operation.
特性
- 4.5 V to 17 V Input Voltage Range
- Up to 6 A of Output Current
- 0.6 V to 10 V Output Voltage Range
- Improved Transient Response
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
TPSM84624EVM-013 — 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM84x24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 22日 | |
证书 | TPSM84624EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |