TPSM84424EVM-013
TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块评估模块
TPSM84424EVM-013
概述
TPSM84424 评估板进行了相应配置,可针对高达 4.0A 的电流评估 TPSM84424 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 17V。输出电压范围为 0.6V 至 10V。该评估板可轻松评估 TPSM84424 的运行。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 输出电流高达 4.0A
- 0.6V 至 10V 输出电压范围
- 改进的瞬态响应
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
TPSM84424EVM-013 — TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM84x24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 22日 | |
证书 | TPSM84424EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 8月 10日 |