TPSM6360XDESIGN-CALC

TPSM6360X 系列电源模块快速入门计算器工具

TPSM6360XDESIGN-CALC

概述

欢迎使用 TPSM63602、TPSM63603、TPSM63604 和 TPSM63606 电源模块快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于此系列同步降压电源模块的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
特性
  • 确定输入和输出电容
  • 选择元件以确定开关频率、输出电压设定值和输入电压 UVLO 阈值
  • 根据交叉频率性能指标优化波特图,实现控制环路稳定性
  • 检查模块功率转换效率和总功率损耗
  • 查看自动生成的原理图、BOM 列表和解决方案尺寸估计值
电源模块(集成电感器)
TPSM63602 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 12V 输出、2A 降压模块 TPSM63603 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 TPSM63604 36V 输入、16V 输出、4A 同步降压直流/直流电源模块 TPSM63606 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 TPSM63606E 增强温度范围为 -55°C 的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块
评估板
TPSM63603EVM TPSM63603 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、3A 输出电源模块评估板 TPSM63606EVM TPSM63606 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、6A 输出电源模块评估板
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 TPSM63603EVM 和 TPSM63603SEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 26日
用户指南 TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2021年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频