TPSM63606EVM

TPSM63606 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、6A 输出电源模块评估板

TPSM63606EVM

立即订购

概述

TPSM63606EVM 和 TPSM63606SEVM 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 TPSM63606 36V、6A 同步降压直流/直流降压电源模块的性能。这些 EVM 在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。此 EVM 的“S”版本包括假随机展频 (PRSS),可降低 EMI。该电源模块提供先进的封装和引脚排列设计,可提高 EMI 性能并实现高效率和高可靠性。这些特性可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、间断模式过流保护 (OCP) 和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器、精密使能端、外部偏置选项、可通过 RT 调节的开关频率和同步输入功能。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V 默认输出电压(可通过跳线调节至 1.8V、2.5V、3.3V 或 12V)
  • 最高 6 A 的输出电流
  • 1MHz 默认开关频率(可通过跳线调节至 500kHz、750kHz、1.5MHz 或 2MHz)
  • 包括输入 EMI 滤波器,用于 CISPR 32 B 类传导发射
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
电源模块(集成电感器)
TPSM63604 36V 输入、16V 输出、4A 同步降压直流/直流电源模块 TPSM63606 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 TPSM63606E 增强温度范围为 -55°C 的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2021年 9月 29日
证书 TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 26日
证书 TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 2日

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
TPSM6360XDESIGN-CALC TPSM6360X 系列电源模块快速入门计算器工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频