TPS82140EVM-720

具有集成电感器的 TPS82140 17V、2A 降压转换器评估模块

TPS82140EVM-720

立即订购

概述

TPS82140EVM-720 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS82140 电源模块的操作和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压(输出电流高达 2A)。TPS82140 包含 IC 和电感器,从而实现 42mm² 的总体解决方案尺寸。

特性
  • 42mm² 总体解决方案尺寸
  • 2A 输出电流
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压
电源模块(集成电感器)
TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS82140EVM-720 — 具有集成电感器的 TPS82140 17V、2A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC656.ZIP (296 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS8213x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 28日
证书 TPS82140EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频