TPS65295EVM-079

TPS65295EVM-079

TPS65295EVM-079

立即订购

概述

TPS65295 评估模块 (EMV) 用于评估 TPS65295 器件。TPS65295 器件能够以最低的总成本和最小的空间为 DDR4 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 JEDEC 标准中的 DDR4 加电和断电顺序要求。TPS65295 将两个同步降压转换器(VPP 和 VDDQ)与 1A 灌电流和拉电流跟踪 LDO (VTT) 以及缓冲低噪声基准 (VTTREF) 集成在一起。TPS65295 采用耦合了 600kHz 开关频率的 D-CAP3™ 模式,此模式可在无需外部补偿电路的情况下实现易于使用的快速瞬变并支持陶瓷输出电容器。

特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压:1.2V VDDQ、2.5V VPP、0.6V VTT
  • 12A 集成式 17mΩ/6mΩ Rdson FET 转换器
  • 采用 D-CAP3TM 架构,支持使用 POSCAP 和 MLCC 输出电容器
  • 完整 DDR4 电源解决方案
  • 3mm x 3mm HotRod™ QFN 封装
DDR 存储器电源 IC
TPS65295 4.5V 至 18V 输入电压完整 DDR4 存储器电源解决方案 TPS65296 4.5V 至 18V 输入电压、完整 LPDDR4 和 LPDDR4X 存储器电源解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65295EVM-079 — TPS65295EVM-079

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65295EVM-079 user's guide 2018年 12月 4日
证书 TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频