TPS650732EVM-430

用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块

TPS650732EVM-430

立即订购

概述

The TPS650732EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650732 5-Channel Power Management IC.

特性
  • Li-Ion battery charger w/ power path management
  • AC input for up to 2000mA
  • USB input for up to 1300mA
  • up to 1.5A charge current
  • 3x up to 1.5A step-down converters
  • 2x 200mA LDOs
  • Touchscreen controller
  • Internal or external sequencing
  • I2C interface
  • WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
  • 10Bit A/D converter
  • Reference voltage output: 2.25V at 1mA
  • Software drivers available
多通道 IC (PMIC)
TPS650732 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650732-Q1 具有 3 个降压转换器和 2 个 LDO 的汽车类 1.5V 至 6.5V 电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650732EVM-430 — 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

支持的产品和硬件
下载

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 12 六月 2012

校验和
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65070 具有电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) TPS65072 适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC) TPS65073 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装、具有三个直流/直流转换器和两个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650732 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65070EVM-430 用于 TPS65070 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS650732EVM-430 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS65073EVM-430 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slic013 or www.ti.com.cn/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS650732EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS6507xEVM (Rev. B) 2011年 9月 13日

相关设计资源

软件开发

支持软件
TPS6507XEVM-SW TPS6507x-EVM 系列评估软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频