TPS62873EVM-143

TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62873EVM-143

立即订购

概述

TPS62873EVM-143 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 TPS62873-Q1 降压转换器的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。TPS62873EVM-143 的输出电流可高达 15A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 电阻可选启动输出电压
  • 电阻可选开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 与 I²C 兼容的接口
  • 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62870 6V、6A、可并联同步降压转换器;频率同步选项,快速瞬态响应 TPS62870-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、6A、可堆叠同步降压转换器 TPS62871 具有频率同步选项的 6V、9A 可堆叠同步降压转换器 TPS62871-Q1 ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、9A 可堆叠同步降压转换器 TPS62872 6V、12A、可堆叠、同步降压转换器 TPS62872-Q1 汽车类 2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器 TPS62873 6V、15A、可堆叠、同步降压转换器 TPS62873-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

支持的产品和硬件

TPS6287XEVM-GUI TPS6287x evaluation module GUI

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 28 十一月 2022
硬件开发
评估板
TPS62873EVM-143 TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62873EVM-144 TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

发布信息

initial release

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS62873 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
证书 TPS62873EVM-143 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频