TPS62806-7-8EVM083

微型、0.35mm 间距、2.3uA IQ、600mA 高效降压转换器评估模块

TPS62806-7-8EVM083

立即订购

概述

TPS62806-7-8EVM083 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62806-7-8 系列 600mA 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。所有电路的最大高度均为 1mm。TPS62806-7-8 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 输出电流为 600mA
  • <1mm 最大解决方案高度
  • 2.3µA 静态电流
  • 3 个独立电路可支持一定范围的输出电压(0.4V 至 3.3V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62806 采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器 TPS62807 采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器 TPS62808 采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62806-7-8EVM083 — 微型、0.35mm 间距、2.3uA IQ、600mA 高效降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC761.ZIP (485 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module 2018年 12月 4日
证书 TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62800EVM-892 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频