微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)
TPS62800EVM-892
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

此 EVM 目前会在交货时安装所有 3 个电路(TPS62800、TPS62801 和 TPS62802)。

TPS62800EVM-892 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS6280x 系列 1A 降压转换器的评估,后者具有 2.3µA IQ,采用 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装,具有 0.35mm 间距。此 EVM 包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。最小的电路仅占 5.7mm2,且高度最大为 0.65mm。TPS6280x 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。

特性
  • 3 个独立电路可支持一定范围的输出电压(0.4V 至 3.3V)
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 输出电流为 1A
  • 最大解决方案高度小于 0.65mm
  • 总解决方案尺寸为 5.7mm2
  • 2.3µA 静态电流

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS62800EVM-892:
Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 979 2018年 8月 22日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 376 2018年 5月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
TPS62800  采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的 1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 微型降压转换器  降压(降压) 
TPS62801  采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的 1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 微型降压转换器  降压(降压) 
TPS62802  1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章