TPS61020EVM-025

TPS61020 评估模块

TPS61020EVM-025

立即订购

概述

The TPS61020EVM-025 is an evaluation tool for the TPS61020 inductive step-up converter in QFN-10 package which can supply voltages up to 5.5V from a 0.9-V to 6.5-V input featuring an LDO down-mode regulating the output voltage even if the input voltage exceeds the output voltage level. The TPS61020EVM-025 uses a TPS61020 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6102x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.


BOM
Board Layout
Component Placement Guide
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61020 采用 QFN-10 封装的可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式 TPS61024 采用 QFN-10 封装的 3.0V 输出、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式 TPS61025 采用 QFN-10 封装的 3.3V 输出、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式 TPS61027 采用 QFN-10 封装的 5V 输出、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61020EVM-025 — TPS61020 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61020EVM: High-Efficiency Synchronous Boost Converters 2003年 11月 17日
证书 TPS61020EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6102x 96% Efficient Synchronous Boost Converter 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2014年 12月 24日
数据表 TPS6102x 96% Efficient Synchronous Boost Converters 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2014年 12月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频