TPS546D24SEVM-2PH

TPS546D24S 具有写入锁定的固定频率两相同步降压转换器评估模块

TPS546D24SEVM-2PH

立即订购

概述

TPS546D24SEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款具有两个 TPS546D24S 器件的两相降压转换器,可提供单个 0.8V 输出。TPS546D24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压转换器,可由标称 2.95V 至 16V 的输入电源供电。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监测,并具有用户可配置的写入锁定功能,可提高安全性。

特性
  • 0.8V 输出和高达 16V 输入
  • 可编程 UVLO 以及通过 PMBus 接口的软启动
  • 可编程过流警告和故障限制
  • 可编程过压和欠压警告
  • MFR 扩展写入保护,可提高安全性
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546A24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546A24S 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus 转换器 TPS546B24S 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus 转换器 TPS546D24S 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS546D24S 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 5日
证书 TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频