TPS25751EVM
TPS25751 评估模块
TPS25751EVM
概述
TPS25751EVM 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用。它允许用户开发各种功率分布并调试现有系统。
特性
- 高达 15W 的拉功率或 100W 的灌功率
- PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
- 适用于我们的电池充电器且具有控制功能的内置 I²C 编程器
- 针对任何 USB Type-C 和 PD 标准功率范围 (SPR) 应用完全可配置
- 支持 USB Type-C 连接器上的液体检测
- 支持可编程电源 (PPS) 拉电流和灌电流
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
立即订购并开发
评估板
TPS25751EVM — TPS25751 evaluation module for USB Type-C® and USB PD controller with integrated power switches
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers
版本: 1.0
发布日期: 25 四月 2024
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
硬件开发
评估板
发布信息
initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS25751EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 3月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS25751 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 |