TPL0501 评估模块
TPL0501EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPL0501 是一款单通道线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。该器件可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0501 具有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容的接口存取 TPL0501 内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。TPL0501 封装在具有 -40°C 至 +125°C 特定温度的 8 引脚 SOT-23 和 8-microQFN 中。

TPL0501EVM 专为与德州仪器 (TI) LaunchPad (MSP-EXP430G2) 一起运行而设计。TPL0501EVM 随附可插入 LaunchPad DIP 插座的预编程 MSP430G2553 微处理器。可通过 http://www.ti.com/launchpad 单独购买 LaunchPad

TPL0501EVM 具有两种不同的评估模式:

模式 1 – 可调节电压基准模式 – 在此模式中,TPL0501 与 LMV321 运算放大器一起用作可调节电压基准电路。

模式 2 – 可变增益模式 – 在此模式中,TPL0501 被配置为可变增益同向放大器的一部分。可通过数字接口控制放大器的增益。该模式可用于评估 TPL0501 的带宽。

特性
  • 与基于低成本 MSP430 的 LaunchPad 平台配合使用
  • 通过简洁的 GUI 控制 EVM
  • 可通过两种模式操作 EVM
    • 可调节电压基准模式
    • 可变增益模式
  • 电路板完全由 USB 供电

包含项目
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPL0501EVM:
TPL0501EVM

$20.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 380 2011年 9月 9日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPL0501-100  具有 SPI 接口的 256 抽头 100k 单通道分压器  数据转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章