TPD2S300 USB Type-C 过压和 ESD 保护评估模块 TPD2S300YFF-EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

Texas Instrument’s TPD2S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD2S300 device. The TPD2S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channels (CC). The device provides Short-to-VBUS Over Voltage Protection up to 22V for the CC1 and CC2 pins to prevent damage caused by a faulty connecter or mechanical twist shorting pins. The TPD2S300 also provides 2-channels of IEC 61000-4-2 ESD protection for CC1 and CC2 pins of the USB Type-C connecter. 

特性
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • USB Type-C Passthrough functionality
  • CC line overvoltage protection evaluation

包含项目

  • TPD2S300YFF-EVM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPD2S300YFF-EVM:
TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2128 2017年 3月 31日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块  TPD6S300EVM  评估模块和开发板 
TPD8S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块  TPD8S300EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
TPD2S300  TPD2S300 适用于 CC 引脚的 USB Type C VBus 短路和 IEC ESD 保护器  电路保护 
TPD6S300  USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护  电路保护 
TPD8S300  USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章