TPD6S300EVM

TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块

TPD6S300EVM

立即订购

概述

TI TPD6S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD6S300 器件的操作和性能。TPD6S300 是一个单芯片解决方案,用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC)、边带使用通道 (SBU) 和 D+/D- 数据线。该器件为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚提供高达 22V 的 VBUS 短路过压保护,以防止因故障连接器或机械扭转短接引脚造成的损坏。TPD6S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D-(顶部)和 D+/D-(底部)引脚提供六个通道的 IEC 61000-4-2 ESD 保护。

特性
  • IEC 61000-4-2 合规性测试
  • USB Type-C 直通功能
  • CC 和 SBU 线过压保护评估

  • TPD6S300 Evaluation Module

应用特定端口保护 IC
TPD4S311 USB Type-C™ 端口保护器:Vbus 短路过压和 IEC ESD 保护 TPD4S311A USB Type-C® 端口保护器:Vbus 短路过压保护、IEC ESD 保护和浪涌保护 TPD6S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护 TPD6S300A USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPD6S300 Evaluation Module User's Guide 2016年 9月 26日
证书 TPD6S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPD6S300 USB Type-C端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 2月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频