TPA2037D1YFFEVM
TPA2037D1YFFEVM
TPA2037D1YFFEVM
概述
TPA2037D1EVM 是一款易于使用的评估模块,它包含 TPA2037D1 器件和对其进行评估所需的所有组件。TPA2037D1 是 6-dB 固定增益低功耗 D 类音频功率放大器,可在 1% THD+N 时提供 1.46W 至 8Ω 以及 2.57W 至 4Ω 负载(YFF 封装)。
特性
- 直观、易于使用的电路板。
- 3 输入 RCA 输入插孔,便于插入音乐播放器。
- 用于 AP 测量的输出滤波器。
扬声器放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA2037D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA2037D1EVM User's Guide | 2009年 12月 8日 |