TMUXRUM-RRPEVM

适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM

立即订购

概述

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

特性
  • 适用于 TMUX 器件(采用 RUM 或 RRP 封装)的快速原型设计和测试设置
  • 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空。
  • 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
  • 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
  • 每个输入可连接去耦电容器
  • 接线盒电源连接

  • 2.54mm 分流器,用于信号线和热垫选择(17 件)

模拟开关和多路复用器
TMUX6236 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 TMUX7208 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器 TMUX7209 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、4:1 双通道精密多路复用器 TMUX7236 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V、低导通电阻、2:1 (SPDT) 双通道精密开关 TMUX7612 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TMUX7612-Q1 具有 1.8V 逻辑的汽车级 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TMUX8108 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、单路 8:1 多路复用器 TMUX8212 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关 TMUX8213 具有闩锁效应抑制和 1.8V(逻辑低电平 + 逻辑高电平)的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXRUM-RRPEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 8月 11日
数据表 具有 1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的 TMUX720x 44V、8:1 单通道和 4:1 2 通道精密多路复用器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 3月 7日
数据表 TMUX720x 44-V, Latch-Up Immune, 8:1, 1-Channel and 4:1, 2-Channel Precision Multiplexers with 1.8-V Logic 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2022年 1月 21日
证书 TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频