TMUX7612-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±25 V
- 单电源电压范围:4.5V 至 50 V
- 精密性能:
- 低导通电阻:1.35Ω(典型值)
- 超低导通电阻平坦度:0.01Ω(典型值)
- 大电流支持:300 mA(最大值)
- 低导通漏电流:3.7pA(典型值),0.5nA(最大值)
- 超低电荷注入:10pC(典型值)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 轨到轨运行
- 双向运行
- 先断后合开关
TMUX7612-Q1 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关器件,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 50 V)、双电源 (±4.5V 至 ±25 V)或非对称电源(例如,V DD = 37.5V,V SS = -12 V)。 TMUX7612-Q1 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 V SS 到 V DD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX7612-Q1 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。 TMUX7612-Q1 具有特殊架构,可实现超低电荷注入。这有助于防止器件的控制输入与模拟输出之间出现不必要的耦合,并减少交流噪声和失调电压误差。
TMUX7612-Q1 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块
TMUX-24PW-EVM 评估模块能够快速实现 TI TMUX 产品系列的原型设计和直流特征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。
评估板
TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块
TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。