TMP116 高精度数字温度传感器评估模块 TMP116EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TMP116 devices are a family of high-precision digital temperature sensors with integrated EEPROM. The TMP116 family provides up to ±0.1°C accuracy over the 20°C to 42°C range, and 0.2°C accuracy over the 0°C to 85°C range with 16-bit resolution.  The TMP116EVM evaluation module (EVM) provides the user a simple way to get started with TMP116 family.  The EVM features a perforation that allows the temperature sensor to be placed away from the MSP430 for remote temperature measurements.

特性
  • Provides GUI for simple and fast setup
  • Perforated PCB allows sensor to be placed in user’s system
  • Up to 0.1°C accuracy with 0.0078°C resolution (16-bit)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMP116EVM:
TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

$20.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3596 2018年 10月 23日
PDF 1355 2018年 9月 10日
PDF 133 2017年 11月 6日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1176 2017年 8月 8日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


  • TMP116EVM GUI
    (ZIP, 16308 KB)    2017年 8月 2日 (英文內容)

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
LP2980-ADJ  Micropower 50 mA Ultra Low-Dropout Adjustable Voltage Regulator in SOT-23  电源管理 
SN74AUP1G04  低功耗单路反向器闸  缓冲器/驱动器 
TMP116  具有非易失性存储器的 ±0.2° C 精准数字温度感器  温度传感器和控制IC 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章