TMDSOSKL137

OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

TMDSOSKL137

立即订购

概述

与 Spectrum Digital Inc. 联合开发的 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件是一个低成本开发平台,旨在加快基于 TI OMAP-L13x 应用处理器和 TMS320C674x 定点/浮点 DSP(TMS320C6747、TMS320C6745 和 TMS320C6743)的高精度应用的开发。该套件通过 USB 通信真正实现即插即用功能。初级和熟练的设计人员都可以使用该入门套件的全功能 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 和 eXpressDSP™ 软件(包含 DSP/BIOS™ 内核)立即开始着手创新的产品设计。该套件还包含演示版的 MontaVista Linux Pro 5.0 工具链。

该入门套件 (SK) 包含:
  • 具有 4MB 串行闪存和 64MB SDRAM 的 OMAP-L137/TMS320C6747 EVM
  • Code Composer Studio™ IDE(仅限于在该入门套件上使用)
  • 演示版 MontaVista Pro 5.0 工具(可与该套件的后续版本配合使用)
  • USB 电缆
  • 通用电源
  • AC 电源线
  • 用前必读文档

特性

硬件:该入门套件 (SK) 采用 OMAP-L137 应用处理器,其中包括一个 300MHz 定点/浮点 C674x DSP 内核和一个 300MHz ARM9 处理器。此类 C674x DSP 特别适合要求浮点精度和定点性能的节能、连接应用,例如音频、医疗和工业。它是适用于 OMAP-L137 以及 C6747、C6745 和 C6743 定点/浮点 DSP 的开发平台。该 SK 的其他硬件特性包括:
  • 通过 USB 支持嵌入式 JTAG
  • 高质量 24 位立体声编解码器
  • 四个 3.5mm 音频插孔,分别适用于麦克风、线性输入、扬声器、线性输出
  • 4MB 串行闪存和 64MB SDRAM
  • 用于插入式模块的扩展端口连接器
  • 标准板载 IEEE JTAG 接口
  • +5V 通用电源

软件:通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio™ 集成开发环境、用于处理器间通信的 DSP 链路、MontaVista Linux Pro 5.0 工具链、DSP/BIOS RTOS、基于 DSP/BIOS 和基于 ARM-Linux 的器件驱动程序以及 Linux 内核/引导加载程序,设计人员可以轻松使用 OMAP-L137 应用处理器、C6747、C6745 和 C6743 DSP 进行开发。此类工具可在 Windows© 98,Windows 2000 和 Windows XP 上运行,便于开发人员无缝管理任何复杂的工程。
基于 Arm 的处理器
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

 

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — 适用于 OMAP-L137 和 C6747、C6745、C6743 的 RTOS 处理器 SDK

支持的产品和硬件
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 适用于 OMAP-L137 和 C6747、C6745、C6743 的 RTOS 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 19 四月 2020

OMAPL137 RTOS SDK installer for Windows Host

校验和

OMAPL137 RTOS SDK installer for Linux Host

校验和

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
硬件开发
评估板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

文档

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSOSKL137 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
LINUXSDK-OMAPL137 用于 OMAP-L137/C6747 处理器的 Linux 软件开发套件 (SDK) PROCESSOR-SDK-OMAPL137 适用于 OMAPL137 处理器且支持 TI-RTOS 的处理器 SDK
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频