TMS320F28335 实验板套件
TMDSDOCK28335
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TMDSDOCK28335 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the C2000™ Delfino™ F2833x series of microcontroller products. The docking station provides power to the controlCARD and has a bread-board area for prototyping.  Access to the key device signals are available using a series of header pins.

特性

Hardware Features

  • TMDSCNCD28335: TMS320F28335 DIMM100 based controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard with DIMM100 controlCARD female connector
    • XDS100v1 USB-to-JTAG Debug Probe enables real-time in-system programming and debugging
    • Header pin access to key MCU signals – including most major digital IO and analog inputs
    • Breadboard area for customizable routing/prototyping
    • Board power can be provided by the provided USB cable or a 5V barrel supply
  • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335

Software Features

Get Started


包含项目

  • Delfino F28335 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable – A Male to B Male

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 当前版本   版本日期   操作系统   说明  

TMDSDOCK28335:
TMS320F28335 Experimenter Kit

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE v1.0   28-May-08   N/A   Ideal for device exploration, testing. Docking station access to controlCARD signals, breadboard areas, RS-232, on board USB JTAG emulation  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
勘误表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 246 2019年 4月 22日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 831 2019年 10月 17日
PDF 247 2017年 9月 15日
PDF 237 2011年 2月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 64 2019年 1月 2日
相关产品

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
TMS320F28335 controlCARD  TMDSCNCD28335  子卡 
C2000 解析器至数字转换套件  TMDSRSLVR  评估模块和开发板 
高电压电机控制和 PFC 开发者套件  TMDSHVMTRPFCKIT  评估模块和开发板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28332  具有 100MIPS、FPU、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 Delfino™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28333  具有 100MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12b ADC 的 Delfino™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28334  具有 150MIPS、FPU、256KB 闪存、EMIF、12b ADC 的 Delfino™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28335  具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12b ADC 的 Delfino™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章