TLVM13630EVM

TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板

TLVM13630EVM

立即订购

概述

TLVM13630 评估板 (EVM) 用于评估 TLVM13630 电源模块的运行情况。该评估板的输入电压范围为 3V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 6V,可轻松评估 TLVM13630 的运行情况。

特性
  • 3V 至 36V 输入电压范围
  • 最高 3A 的输出电流
  • 输出电压 1V 至 6V
  • 4mm x 6mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件
下载

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 06 三月 2022

校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板 TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 使用 TLVM13630EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 3日
证书 TLVM13630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频