TLV320DAC32EVM-PDK Evaluation Module
TLV320DAC32EVM-PDK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TLV320DAC32EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit for the test and evaluation of theTLV320DAC32EVM. The kit, which includes the TLV320DAC32EVM and a USB-based motherboard, can obtain power from the PCs USB port. Also included with the TLV320DAC32M-PDK is the evaluation software for use with a personal computer running Microsoft™ Windows operating system.

特性
  • A complete evaluation/demonstration kit for the TLV320DAC32EVM
  • The TLV320DAC32EVM-PDK can obtain power from terminals or the USB port
  • Power can be supplied with a 6VDC-10VAC/DC external wall supply (NOT INCLUDED)
  • LEDs on the USB-MOD Circuit Board indicates system power
  • Filtered audio outputs can be accessed on screw terminals J14 and J15

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TLV320DAC32EVM-PDK:
TLV320DAC32EVM-PDK Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1704 2006年 11月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (2)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TLV320DAC32  Low-Power Stereo DAC with 4 Outputs, HP/Speaker Amplifier and 3D Effects  音频放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章