三相无刷直流电机驱动器
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含三个低侧电流感应放大器(两个在 DRV8301 内部,一个在 DRV8301 外部)。此设计还采用一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。这是无传感器无刷控制技术和驱动级设计的理想选择。

特性
  • 超小型(2.2 x 2.3 英寸)完整无刷直流驱动级
  • 支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
  • 支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
  • 3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
  • 驱动级受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护
  • 采用 InstaSPIN™-FOC 技术的 C2000 Piccolo F28027F MCU

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LAUNCH-F28027F-BOOST-DRV8301 :
InstaSPIN-FOC LaunchPad and DRV8301 BoosterPack Bundle

$96.00(USD)



无此商品 ACTIVE

LAUNCHXL-F28027F :
InstaSPIN-FOC enabled C2000 Piccolo LaunchPad

$17.00(USD)


无此商品 ACTIVE

BOOSTXL-DRV8301 :
Motor Drive BoosterPack featuring DRV8301 and NexFET MOSFETs

$79.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18533Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8301  具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(具有 SPI 的 PWM 控制器)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2374  双路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28027F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18533Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
DRV8301 下载 -
OPA2374 下载 下载
下载 -
TMS320F28027F 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 409 2019年 3月 20日
PDF 4147 2013年 10月 31日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 841 2018年 11月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 93 2014年 4月 16日
PDF 197 2014年 4月 16日
PDF 41 2014年 4月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章