TIDM-CAPTOUCHEMCREF

抗噪声电容式触控 HMI 参考设计

TIDM-CAPTOUCHEMCREF

设计文件

概述

抗噪电容式触控 HMI 设计 (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) 是用于实现抗噪电容式触控人机界面 (HMI) 的参考设计。它集成了 TI 采用高性能 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU) 和 TPS7A4533 线性稳压器以及 UCC28910 反激式开关。此参考设计展示了如何通过采用包含硬件设计技术、CapTIvate 技术外设功能和软件信号工艺的三位一体的设计方法,设计出能够通过具有挑战性的传导射频抗扰性、电气快速瞬变/脉冲群抗扰性和静电放电抗扰性系统级测试的硬件和软件。

特性
  • 采用 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430™ MCU 可实现抗噪电容式触控感应
  • 符合传导抗噪性能高达 10Vrms 的 IEC 61000-4-6 标准
  • 符合电气快速瞬变/脉冲群抗扰性高达 ±4kV 的 IEC 61000-4-4 标准
  • 符合静电放电抗扰性高达 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电的 IEC 61000-4-2 标准
  • 配备通用交流和 12V 直流电源的手动和自动电容感应面板适用于多种测试配置
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRMV7.ZIP (607 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMV8.ZIP (218 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMV9.ZIP (1278 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMW1.ZIP (2362 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCG3.ZIP (1523 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMW0.ZIP (2407 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221C双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCG4 TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Noise Tolerant Capacitive Touch Human Machine Interfaces Design Guide 2016年 3月 9日
用户指南 CapTIvate Noise Immunity Design Guide 2016年 7月 19日
更多文献资料 CapTIvate Technology Guide 2016年 7月 19日
更多文献资料 Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments 2016年 7月 19日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 电容式触摸温度调节装置用户接口参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频