高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

适用于 LRA 和 ERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,具有较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、闭环电机控制、快速器件启动以及自动共振频率跟踪等特点。DRV2605EVM-CT 评估模块可用于开发、测试和演示具有电容式触摸按钮和其他接口的系统的基于电机的触觉效果。它还为 ERM 和 LRA 触觉效果的比较提供了一种简单方式。

特性
  • 预配置了电容式触摸和触觉反馈演示/评估系统
  • 只需几分钟即可轻松启动
  • 同时包括 ERM 和 LRA 触觉传动器以便于比较
  • 支持用于原型设计和开发的定制设计波形和外部传动器

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV2605EVM-CT :
DRV2605EVM-CT

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV2605  用于 ERM 和 LRA(具有内置库和智能控制 Eng)的触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS736  单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A12301E  具有 1.8V 逻辑兼容输入逻辑、受 IEC 4 级 ESD 保护的 0.75Ω SPDT 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 不可用
TXS0102  2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain Application  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV2605 下载 -
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS736 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TS5A12301E 下载 -
TXS0102 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 209 2014年 8月 21日
PDF 1505 2014年 3月 28日
PDF 916 2013年 6月 28日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 821 2013年 6月 24日
PDF 728 2013年 6月 24日
PDF 22 2013年 6月 24日
PDF 85 2013年 6月 24日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章