通过在可调节适配器与电池充电器之间建立握手机制以提升效率的参考设计

(正在供货) TIDA-03029

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-03029 参考设计是一个软件实施方案,它使用集成型可编程数字到模拟驱动器,通过可调节高电压专用充电端口进行交互。此解决方案可根据充电电流要求,通过修改适配器输出电压实现充电效率优化。 

特性
  • 3.9V 至 14V 的高工作输入电压可实现高功率和快速充电应用
  • 在 2A 时的充电效率高达 93%,在 3A 时则为 91%
  • 输入电流限制为 100mA 至 3.25A(分辨率为 50mA),可支持高压适配器。
  • 集成型可编程 DAC 驱动器(HIZ、0V、0.6V、1.2V、2V、2.7V、3.3V),可模拟 USB 非标准适配器

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25890H  bq25890H 具有 NVDC 电源路径管理的 I2C 控制 5A 单节 USB/适配器充电器  电池管理  样片或购买 不可用
MSP430F5529  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/14 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25890H 下载 下载
MSP430F5529 下载 下载
TPS709 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1995 2018年 6月 18日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 918 2017年 1月 9日 0
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 72 2017年 1月 16日 0
PDF 350 2017年 1月 16日 0
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
BQ25890 完整充电器评估模块  BQ25890EVM-664  评估模块和开发板 
MSP-EXP430F5529LP  MSP-EXP430F5529LP  评估模块和开发板 

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs