具有过流检测功能且适用于牵引逆变器的隔离式电流检测参考设计 (±300A)
TIDA-01543
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design provides detection of traction motor phase currents. The TIDA-01543 design realizes an isolated current sensor solution. Precise in-line  huntbased, motor phase current sensing is done with AMC1305M05-Q1 delta-sigma (ΔΣ) modulators and the INA301-Q1 device. The high CMTI of the modulator helps suppress inverter switching transients from corrupting the data on the controller side. The fast response time of the INA301-Q1 enables faster reaction times for overcurrent events. The TIDA-01543 provides an interface to connect to an external MCU where digital SINC filters can be implemented to demodulate the AMC1305M05 output bit stream. This TI Design uses the C2000 family, automotive-qualified F280049M Piccolo™  icrocontroller control card.

特性
  • Reinforced, isolated ΔΣ modulator to measure in-line motor phase current with shunt resistor
  • Short-circuit response time of < 1.5 μs with SINC 3 filter and OSR 8
  • Nominal phase current measurement range of ±300 A; transient peak range of ±80 Apk with 100-μΩ shunt resistor
  • Calibrated full-scale error of < 0.5 % across temperature range from 0°C to 125°C
  • Short-circuit response time of 300 ns with INA301 (parallel configuration alongside the AMC modulator)
  • High CMTI of modulator (> 15 kV/μs) improves noise immunity to switching transients

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1305M05-Q1  具有 ±50mV 输入电压和 CMOS 接口的汽车增强型隔离式调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA301-Q1  具有比较器的 AEC-Q100 36V 低侧/高侧电压输出 CSA  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7710-Q1  EMC 性能优异的汽车类高速单通道增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501-Q1  用于隔离电源的变压器驱动器,SN6501-Q1  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS717-Q1  针对汽车应用的低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1305M05-Q1 下载 下载
INA301-Q1 下载 下载
ISO7710-Q1 下载 下载
下载 下载
SN6501-Q1 下载
TPS717-Q1 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 829 2018年 12月 26日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 232 2018年 7月 30日
ZIP 6892 2018年 7月 30日
PDF 478 2018年 7月 30日
PDF 68 2018年 7月 30日
PDF 56 2018年 7月 30日
PDF 551 2018年 7月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章