网关和车身控制模块中的汽车微控制器电源参考设计

(正在供货) TIDA-01412

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该分立式电源参考设计展示了一款适用于 Freescale™ MPC5748G 微控制器的完整电源解决方案。该简易分立式解决方案仅使用五个直流/直流转换器,与采用一个 PMIC 的解决方案相比,它可实现更高的灵活性、可扩展性,且更具成本效益。此 TI 设计支持多种汽车应用,如网关和中央车身控制模块等。

特性
  • 支持 2.7V 至 16V、32V 峰值输入电压
  • 具有灵活的负载和可扩展能力,可适应未来几代微控制器的需求
  • MCU 的低压内核电源精度小于 1%
  • 仅需五个 DC/DC 转换器即可实现具有成本效益的简单电源解决方案

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM53603-Q1  面向汽车应用的 3.5V 至 36V 输入、3A 同步 DC-DC 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210-Q1  汽车类宽输入范围电流模式升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS6213013A-Q1  采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62130A-Q1  采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3 至 17V 3A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62133A-Q1  采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM53603-Q1 下载
TPS40210-Q1 下载 下载
TPS6213013A-Q1 下载
TPS62130A-Q1 下载 下载
TPS62133A-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 576 2018年 1月 11日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 580 2017年 12月 22日
PDF 116 2017年 12月 22日
PDF 144 2017年 12月 22日
PDF 67 2017年 12月 22日
ZIP 400 2017年 11月 16日
PDF 89 2017年 11月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs