TIDA-01330

汽车 2 轴电动座椅刷式直流电机驱动器参考设计

TIDA-01330

设计文件

概述

TIDA-01330 参考设计为两个独立的刷式直流电机实现驱动电路。它使用高度集成的 2 轴驱动器为汽车电动座椅提供解决方案,从而减少总体物料清单。用于连接到简单微控制器的接口展示了该设计如何减轻控制软件的处理负担。除两个电机的驱动电路之外,该设计还包含电流反馈传感电路和其他诊断功能,以确保可靠的运行故障检测。包含 LED 照明元件的控制电路,并且能够通过任一轴的振动为座椅上的乘客提供触觉反馈。

特性
  • 驱动两个独立的刷式直流电机
  • 提供高达 10 安的电机电流(每个轴)
  • 在每个轴上提供电流反馈
  • 电池反向保护
  • 简单微控制器接口
  • 此电路设计已经过测试并包含硬件、测试结果和入门指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCM0.PDF (4324 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPZ4.PDF (2984 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPZ5.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPZ6.PDF (166 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPZ8.ZIP (4167 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD75.ZIP (361 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPZ7.PDF (173 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8305-Q1汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级)

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74AHC1G00-Q1Automotive, single two-input 2V to 5.5V NAND gate

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive Two-Axis Power Seat Drive Reference Design 2017年 2月 7日
技术文章 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017年 4月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频