TIDA-01255

汽车类增强型隔离 CAN 参考设计

TIDA-01255

设计文件

概述

本参考设计专为汽车环境中广泛使用的隔离式 CAN 通信而打造。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于连接在高电压到低电压浮动系统之间的电源和通信通道,则需要使用隔离。TIDA-01255 支持具有简单隔离式变压器驱动器来传输功率的应用。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。

特性
  • 灵活的高速 CAN 通信
  • 低环路延迟(通常为 136ns),支持高仲裁速率
  • 750mW 功率传输,具有 3kV 隔离功能
  • ±70V 总线故障保护
  • 符合 ISO 11898-2 CAN 标准
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU217.PDF (6692 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUB36B.PDF (4315 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQS8.PDF (223 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQS9.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQT0.PDF (83 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQT2.ZIP (695 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE3.ZIP (247 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQT1.PDF (372 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

TCAN1042HGV-Q1具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501-Q1适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7731-Q1EMC 性能优异的汽车类三通道、2/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763-Q1具有使能功能的汽车级 150mA、10V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 车用增强型隔离 CAN 参考设计 英语版 2017年 8月 1日
设计指南 IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 2017年 1月 18日
白皮书 Simplify CAN bus implementations with chokeless transceivers 2016年 3月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频