TIDA-010259

级联 LMX1204 参考设计

TIDA-010259

设计文件

概述

级联 LMX1204 参考设计将单个时钟输入分为 16 个时钟输出。它适合用于高达 12.8GHz 的高频运行,对时钟信号的相位噪声影响可以忽略不计,非常适合为大型相控阵系统中的高速数据转换器计时。 

特性
  • 1:16 高频时钟分配        
  •  运行频率高达 12.8GHz        
  •  提供时钟分频和倍频选项        
  •  包含 16 个 SysRef 输出,适用于 JESD204B 应用         
  •  相位噪声降级可忽略    
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBW0.PDF (896 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCS9.PDF (1269 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCT0.PDF (188 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCT1.PDF (2155 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCT3.ZIP (21426 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO2.ZIP (480 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCT2.ZIP (1441 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 与合成器

LMX1204支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 级联时钟分配参考设计支持 16 路高频输出 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频