适用于四摄像头集线器且具有 MIPI CSI-2 输出的汽车 ADAS 参考设计

(正在供货) TIDA-01005

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此摄像头集中器参考设计最多允许将四个 130 万像素摄像头连接到 TDA3x 片上系统 (SoC) 评估模块 (EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集中器相连。通过 FPD-Link III 连接,这些摄像头连接到一个四端口的解串器。解串器的输出为 MIPI CSI-2。此设计还允许为传感器融合用例连接其他类型的传感器。

特性
  • 接受通过 FPD-Link III 提供的 4 个摄像头输入
  • 直接连接至 TDA3x EVM 上的 CSI-2 视频端口
  • 为同轴电缆供电提供宽供电电压范围 (4-14V)
  • 电路板电源可以直接来自汽车电池
  • 将与任何使用兼容型 FPD-Link III 串行器的摄像头配合使用

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DS90UB964-Q1  四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口  FPD-Link SerDes  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM74610-Q1  智能二极管控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F2272-Q1  用于汽车应用的 MSP430™ 超低功耗微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  不可用 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G125-Q1  汽车类具有三态输出的单路总线缓冲器门  缓冲器/驱动器  样片或购买 不可用
TLVH431A-Q1  汽车类低压可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS55340-Q1  车用集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 稳压器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62160-Q1  采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7B7702-Q1  具有电流感测功能的单通道和双通道天线 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3USB221A-Q1  TS3USB221A-Q1 High-Speed USB 2.0 (480-Mpbs) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch  USB  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DS90UB964-Q1 下载
LM74610-Q1 下载 下载
MSP430F2272-Q1 下载
SN74LVC1G125-Q1 下载 下载
下载 下载
TLVH431A-Q1 下载 下载
TPS55340-Q1 下载 下载
TPS62160-Q1 下载 下载
TPS7B7702-Q1 下载 下载
TS3USB221A-Q1 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4844 2016年 12月 2日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1463 2016年 12月 22日
ZIP 4202 2016年 12月 22日
PDF 372 2016年 12月 22日
PDF 527 2016年 12月 22日
PDF 233 2016年 12月 22日
PDF 1918 2016年 12月 22日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs