适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
TIDA-010043
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design provides a protected, efficient (headroom-controlled), high-current (up to 1.5 A), linear (accurate and fast) light-emitting diode (LED) driver reference design to enable peripheral capillary oxygen saturation (SpO2) and other medical applications. A typical SpO2 application drives current through LEDs. Most of these drivers are integrated with analog front-end devices and work at the typical value of 100 mA. A higher current drive is necessitated to cover wide range of human and veterinary physiology. This design enables self-calibration and uses a look-up table for headroom control to optimally drive LEDs resulting in minimum power dissipation across the control element. The design operated from an input voltage range of 1.8 V to 4.2V and enables LED currents up to 1.5 A.

特性
  • Higher efficiency by providing headroom control to optimally drive LED:
    •  - Built-in self-calibration and look-up table for headroom control
    • Dynamic adjustment of the LED supply voltage, to achieve optimal efficiency at the programmed current levels
  • Diagnostics (LED open, LED short, LED disconnect) and protection mechanism for fault by disconnecting the supply using e-fuse
  • Wide operating input range from 1.8 V to 5.5 V to support all battery type inputs
  • Programmable range selection for LED current (from 100 mA to 1.5 A)
  • Compatible with AFE44xx series EVMs (tested with AFE4403 EVM) for driving LEDs
  • Tested with MSP430G2553 LaunchPad™ and two on-board LEDs (green and red)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD13202Q2  N 通道功率 MOSFET、CSD13202Q2、12V Vd、9.3mΩ 导通电阻 (Rdson)/4.5V(最大值)  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD13306W  CSD13306W 12V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
OPA333  1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA365  2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV7021  小尺寸微功耗低电压比较器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMUX1119  3-pA, 5-V, 2:1 (SPDT), 1-channel precision multiplexer  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2595  具有快速过压保护功能的 2.7V 至 18V、4A、34mΩ 电子保险丝  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS63802  高电流、高效率单电感器降压/升压转换器  降压/升压和反相  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD13202Q2 WSON (DQK)| 6 下载
CSD13306W 下载 -
OPA333 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA365 下载 下载
下载 下载
TLV7021 下载
下载 下载
下载 下载
TMUX1119 下载
TPS2595 下载 下载
TPS63802 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6632 2019年 3月 29日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 443 2019年 3月 8日
ZIP 1622 2019年 3月 8日
PDF 946 2019年 3月 8日
PDF 192 2019年 3月 8日
PDF 29 2019年 3月 8日
PDF 347 2019年 3月 8日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
超值系列 MSP430 LaunchPad™ 开发套件  MSP-EXP430G2ET  开发套件 
用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端的 AFE4403 评估模块  AFE4403EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)


模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-010043 Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 25 KB 2019年 3月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章