适用于三相逆变器中单分流、双分流、三分流 FOC 且具有小于 1us 建立时间的电流检测参考设计
TIDA-00778
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流感应,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快的精确电流感应。最常用的低成本电流感应方法在直流总线回流路径上使用单一分流,或在逆变器引脚中使用两到三个分流。电机控制方面的主要挑战是即使利用最低的有源矢量持续时间,也要实现精确的电流感应。TIDA-00778 演示了这些情况下的亚微秒趋稳和精确的电流感应功能。此参考设计适用于主要电器(尤其是在压缩机电机中),并且逆变器功率级可在高达 2kW 的功率下工作。

特性
  • 快速、精确的电流感应,适用于具有单一、两个和三个分流拓扑的无传感器 FOC,可最大程度减少电机驱动器中的扭矩纹波和可闻噪声
  • 具有最低趋稳时间的单一分流电流感应和具有最低传播延迟的栅极驱动器能够使有源电压矢量持续时间低于 1μs
  • 单一分流直流总线电流感应的校准精度低于 0.15%
  • 两个和三个分流电流感应的趋稳时间低于 1.5μs,校准精度低于 0.04%,可在极端占空比下实现精确的电流感应
  • 过流检测,响应时间低于 1.5μs
  • 270V 至 390V 直流输入电压(从 195V 至 265V 交流电压整流而来)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA303  具有窗口比较器的 36V 双向低侧/高侧电压输出 CSA  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA835  超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV1701  2.2V 至 36V、微功耗比较器  放大器  样片或购买 不可用
TLV6001  适用于成本敏感型系统的 1MHz 低功耗运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28027F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA303 下载
OPA835 下载 下载
下载 下载
TLV1701 下载 下载
下载
下载
TLV6001 下载
下载
TLV704 下载 下载
TMS320F28027F 下载 下载
UCC27714 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2980 2017年 3月 9日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 841 2018年 11月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 293 2017年 3月 29日
ZIP 4026 2017年 3月 29日
PDF 3522 2017年 3月 29日
PDF 696 2017年 3月 29日
PDF 60 2017年 3月 29日
PDF 2020 2017年 3月 29日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4179 2020年 1月 9日
PDF 3447 2020年 1月 9日
相关工具与软件

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
MotorWare™  MOTORWARE  应用软件和框架 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章