SMBus 1 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器参考设计

(正在供货) TIDA-00657

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的带混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电控制器,同时提供电源和处理器热监测功能。

特性
  • 可通过 4.5 V~24 V 适配器支持 1~4 芯电池
  • 带混合动力升压模式的工业创新充电控制器
  • 高精度电源和用于 CPU 节流的电流监测
  • 适配器和电池之间的自动 NMOS 电源选择
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
  • 同时提供主机控制和自主充电功能(当主机不可用时)
  • 高度集成:学习功能、电池现状监测器、升压模式指示器、环路补偿、BTST 二极管

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ24780SEVM-583 :
1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24780S  b 具有功率监控器的 1-4 节混合动力升压模式电池充电控制器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17308Q3  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3898  具有低电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ24780S 下载 -
CSD17308Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
TPS3898 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 911 2017年 9月 15日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 174 2017年 9月 27日
ZIP 969 2015年 9月 23日
ZIP 717 2015年 9月 23日
PDF 1887 2015年 9月 23日
PDF 293 2015年 9月 23日
PDF 496 2015年 9月 23日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs