TIDA-00598
用于 CC256X 蓝牙控制器的低噪声、小外形电源管理参考设计
TIDA-00598
概述
TIDA-00598 具有一个低噪音且尺寸经过优化的功率管理解决方案,能将 5 V 电压调节为操作 CC256X 蓝牙控制器所需的 3.3 V 和 1.8 V 电压。这些经过调节的电压轨也可用于为系统中的其他组件(例如微控制器、电平位移器和传感器)供电。
特性
- 安静的电源
- 低噪音:BW = 10 Hz 至 100 kHz 时大于 10 µVRMS
- 高 PSRR:频率 = 1 kHz 时大于 75 dB
- 具有少量电容的小尺寸集成电路
- 低噪音输出电压供给:3.3 V 和 1.8 V
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 输入电压供给范围:3.7 V 至 5.5 V
- 成本优化的线性稳压器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Low Noise and Factor Power Management Design Guide | 2015年 6月 23日 |