TIDA-00559

将电压/电流输出与浪涌保护相结合的参考设计

TIDA-00559

设计文件

概述

TIDA-00559 为工业传感器和发送器提供通用模拟输出 (AO)。它基于 16 位 DAC 并使用单路输出。该公共输出是用户可配置的(0 至 10V 或 4 至 20mA)。借助专用保护电路,可在恶劣的工业环境中使用,该保护电路可承受高达 1kV/40Ω 的差分模式浪涌脉冲(根据 IEC61000-4-5 标准)。利用隔离式数字接口可轻松实现配置和评估。

特性
  • 基于 16 位 DAC 的模拟输出传感器接口
  • 公共输出引脚,可选择作为电压或电流输出:
    • 0V 至 10V(加上 10% 的超范围),最小负载 ≥ 1kΩ
    • 4mA 至 20mA(0mA 至 24mA),最大负载 ≤ 320Ω
  • 设计符合 EN 61000-4-5 标准:±1kV,40Ω,8/20μs,DM
  • 配置和评估接口:隔离式 4 线 SPI
  • 电源输入:15V 至 35V 反极性保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK2.PDF (19546 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKU9.PDF (409 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKV0.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKV1.PDF (331 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKV6.PDF (331 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKV4.ZIP (881 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRKV5.ZIP (925 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY0.ZIP (422 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKV3A.PDF (1169 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKV2.PDF (1110 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7641FC四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA170单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC DAC8760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC7760EMC-EVM DAC7760 增强型评估模块 DAC7760EVM DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块 DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块 DAC8760EVM DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Combined Voltage and Current Output With Surge Protection Reference Design 2016年 11月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块

参考设计

参考设计
TIPD119 Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频