用于工业应用中模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端

(正在供货) TIPD119

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的 <0.1% 的总不可调整误差 (TUE)。此设计使用 ISO7641FC 数字隔离器来隔离与背板/主机控制器之间的电流。

特性
  • 适合通用模拟输出模块的单端标准电压或电流输出
  • 16 位分辨率
  • <0.1% TUE (%FSR) 0 - 24 mA 电流输出精度
  • <0.1% TUE (%FSR) ±10 V 电压输出精度
  • 使用 ISO7641FC 进行 4kV 数字电流隔离

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC7750  单通道、12 位可编程电流输出数模转换器 (DAC)  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC7760  单通道、12 位可编程电流输出和电压输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC8750  单通道、16 位可编程电流输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC8760  用于 4-20mA 电流回路应用的单通道、16 位、可编程电流/电压输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7641FC  4kVpk 低功耗四通道、25Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA192  低噪声、低静态电流、36V RRI/O 精密运算放大器、E-Trim™ 系列  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 969 2014年 7月 24日 283
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 992 2014年 1月 8日 125
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 74 2014年 1月 10日 78
PDF 110 2014年 1月 10日 110
ZIP 729 2014年 1月 10日 64
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs