ZHCSEE6 December   2015 TLV2333 , TLV333 , TLV4333

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 技术规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作条件
    4. 7.4 热性能信息:TLV333
    5. 7.5 热性能信息:TLV2333
    6. 7.6 热性能信息:TLV4333
    7. 7.7 电气特性:VS = 1.8V 至 5.5V
    8. 7.8 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 工作电压
      2. 8.3.2 输入电压
      3. 8.3.3 内部失调校正
      4. 8.3.4 实现到运算放大器负轨的输出摆幅
      5. 8.3.5 输入差分电压
      6. 8.3.6 EMI 敏感性和输入滤波
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 系统示例
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局准则
      1. 11.1.1 通用布局准则
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 开发支持
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DBV|5
  • DCK|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 非常出色的性价比
  • 低失调电压:2μV
  • 零点漂移:0.02μV/°C
  • 低噪声:1.1 μVPP,0.1Hz 至 10Hz
  • 静态电流:17μA
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 内部电磁干扰 (EMI) 滤波功能
  • 微型封装:SOT23、SC70

应用

  • 电池供电仪器
  • 温度测量
  • 传感器 应用
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 手持测试设备
  • 电流检测
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声

    TLV333 TLV2333 TLV4333 tc_noise_sbos751.gif

说明

TLVx333 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的失调电压非常低(最大 15μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 28μA。TLVx333 系列 具有 轨至轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此,这款放大器是众多 应用 的理想之选,而且更易于系统设计。这些器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低压状态下工作。

TLV333(单通道版本)提供 SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。TLV2333(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。TLV4333 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TLV333 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
SC70 (5) 2.00mm × 1.25mm
TLV2333 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
TLV4333 SOIC (14) 8.65mm × 3.91mm
薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) 5.00mm x 4.40mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

修订历史记录

日期 修订版本 注意
2015 年 12 月 * 初始发行版。