24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
TIDA-00485
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00485 TI 设计使用德州仪器 (TI) SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块从而在 RS-485 网络与 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供带 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,同时电路板上还提供其他保护机制。此设计可由高达 30V RMS 或 48V 峰值的交流或直流电源进行供电。

TIDA-00486 中包含此设计带隔离式 RS-485 接口的版本。

特性
  • 将 Wi-Fi® 连接快捷地添加到 RS-485 网络
  • CC3200 应用处理器适用于客户通信协议
  • 18V 至 30V(交流)和 12V 至 48V(直流)的宽输入电压范围

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC3100  CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和片上因特网解决方案,用于 MCU 应用  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3100MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3100 片上因特网无线网络处理器模块  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3200  CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和 IoT 解决方案,单芯片无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3200MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上因特网无线 MCU 模块  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5160  LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5160A  LM5160A 宽输入 65V、1.5A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD72  3.3V 电源 RS-485  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD75  3.3V 电源 RS-485  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD78  3.3V 电源 RS-485  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC3100 下载 -
下载
CC3100MOD 下载 -
CC3200 下载 -
CC3200MOD 下载 -
LM5160 下载 下载
下载 -
LM5160A 下载 下载
SN65HVD72 下载 下载
下载
下载
SN65HVD75 下载
下载
下载
SN65HVD78 下载
下载
下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3896 2016年 2月 10日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1386 2015年 6月 22日
ZIP 1042 2015年 6月 22日
PDF 2184 2015年 6月 22日
PDF 445 2015年 6月 22日
PDF 439 2015年 6月 22日
PDF 222 2015年 6月 22日
PDF 678 2015年 6月 22日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

名称 Part Number 工具类型
24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计  TIDA-00375  TI Designs
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计  TIDA-00486  TI Designs
CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计  TIDA-00380  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章