TIDA-00455
适用于四摄像头集线器且集成 ISP 和 DVP 输出的汽车 ADAS 参考设计
TIDA-00455
概述
TIDA-00455 摄像头集线器参考设计允许 TDA2x SoC 评估模块 (EVM) 最多连接四个 130 万像素摄像头。每个摄像头通过一条同轴电缆与集线器相连。 电路板上有两个 OmniVision OV490 ISP,该 ISP 负责处理视频并将其以并行数字格式 (DVP) 导出。 通过将四个摄像头的输入合并到两个并行视频端口,极大地简化了系统。
特性
- 接受通过 FPD-Link III 提供的四个摄像头输入
- 利用两个 OmniVision OV490 ISP 创建到 TDA2x 的 DVP 输出
- 为同轴电缆供电应用提供宽供电电压范围 (4-14V)
- 直接连接至 TDA2x EVM 上的并行视频端口
- 经优化可兼容 OminiVision OV10640 成像仪
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UB964-Q1 — 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55340-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
MSP430 microcontrollers
MSP430F2272-Q1 — 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU
数据表:
PDF
USB 转接驱动器和多路复用器
TS3USB221A-Q1 — 具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Automotive ADAS for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Design Guide | 2016-9-16 | |||
| 白皮书 | Step into next-gen architectures for multi-camera operations in automobiles | 2017-6-16 | ||||
| 技术文章 | Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving | PDF | HTML | 2016-11-10 | |||
| 技术文章 | How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application | PDF | HTML | 2016-10-18 | |||
| 应用手册 | Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) | 2016-8-23 |