TIDA-00361

用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术)

TIDA-00361

设计文件

概述

便携式 3D 扫描参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建精细的 3D 点云。作为紧凑或手持解决方案的理想之选,此高分辨率 3D 扫描仪系统利用 DLP® LightCrafter™ 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP3000 WVGA DMD),可确保在工业应用中灵活控制结构化照明解决方案的精确图形。

特性
  • 针对 DLP 芯片组的集成型 API 和驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形
  • 集成型摄像头支持,实现同步捕捉
  • 投影仪和摄像头校准例程
  • 用于生成视差图、景深图和点云的结构化照明算法
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU985A.PDF (21530 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUAW7B.PDF (3285 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIA0.PDF (143 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIA1.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIA2.PDF (34 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

可见光产品(420nm 至 700nm)

DLPC300适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCB92 TIDA-00361 3D Scanner Software

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Portable Point Cloud Generation 3D Scanning Using DLP Technology User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 13日
设计指南 TIDA-00361 Test Results (Rev. B) 2016年 4月 26日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00254 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00362 采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频