TIDA-00362

采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪

TIDA-00362

设计文件

概述

此工厂自动化参考设计采用了适用于 LightCrafter™ 系列控制器的德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),便于开发人员将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,从而轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用 DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP6500 1080p DMD),可确保灵活控制工业应用中的结构化照明解决方案的精确图形。

此工厂自动化参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用 DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP6500 1080p DMD),可确保灵活控制工业应用中的结构化照明解决方案的精确图形。

特性
  • 利用 DLP6500 芯片组来实现快速和可编程图形的 3D 扫描仪解决方案
  • 支持全局和滚动快门摄像头的同步摄像头采集
  • 投影仪和摄像头校准例程
  • 用于生成视差图、景深图和点云的结构化照明算法
  • 采用了格雷码和混合三相扫描技术
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU927A.PDF (14968 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREB5.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREB6.PDF (50 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREB7.PDF (38 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

近紫外产品(400nm 至 420nm)

DLP6500FLQDLP® 0.65 1080p A 型 DMD

数据表: PDF | HTML
近紫外线产品 (400 至 420 nm)

DLP6500FYEDLP® 0.65 1080p s600 DMD

数据表: PDF | HTML
近紫外线产品 (400 至 420 nm)

DLPC900适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016年 5月 9日
测试报告 TIDA-00362 Test Results (Rev. A) 2016年 4月 21日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00254 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频