TIDA-00330
增强隔离型 M-LVDS 收发器参考设计
TIDA-00330
概述
此参考设计演示的是采用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。单一增强型数字隔离器代替了两个基本数字隔离器,降低了成本并节省了 PCB 上的空间。
特性
- 增强型隔离:VISO = 5 kVRMS
- 数据速率最高可达 100 Mbps
- M-LVDS 共模范围
- 此电路设计已经过测试,并包含入门指南
工业
- 交流驱动器通信模块
- 交流驱动器位置反馈
- ATM(自动柜员机)
- 分析型实验室仪表
- 应用处理器模块
- 基于 ARM 的模块化计算机
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 直流馈送伺服功率级
- 台式 POS
- 数字万用表 (DMM) - 台式
- 数字万用表 (DMM) - 手持式
- 飞行控制单元
- HMI panel
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人雷达
- 工业机器人超声波
- 工业机器人视觉
- 隔离式交流驱动器功率级
- 线性电机功率级
- 线性电机部分控制器
- 物流机器人雷达
- Mobile robot safety module
- 物流机器人超声波
- 移动机器人视觉
- 多轴伺服功率级
- 窄输入范围
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 非隔离式交流驱动器功率级
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 机器人位置反馈聚合器
- 机器人安全模块
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 伺服驱动器有源前端
- 伺服驱动器通信模块
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器功能安全模块
- 伺服驱动器位置反馈
- 单板计算机
- 源测量单元 (SMU)
- 宽输入范围
- 基于 X86 的模块化计算机
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology | 2015年 6月 22日 | ||||
设计指南 | Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) | 2014年 10月 15日 |