TIDA-00299
EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计
TIDA-00299
概述
此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从堆栈可利用串行外设接口 (SPI) 在 AMIC110 上或应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存启动 EtherCAT 从固件,或通过 SPI 从应用处理器进行启动。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 EMC 抗扰性测试。JTAG 接口可加快自定义固件开发的速度。
特性
- 通过 EtherCAT 从站一致性测试 (CTT)
- 利用 AMIC110 通信处理器,支持可进行软件编程的多协议工业以太网和现场总线
- 在两个端口上运行 EtherCAT,超出 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
- +/-6kV ESD CD,符合 IEC 61000-4-2 要求
- +/-4kV EFT,符合 IEC 61000-4-4 标准 A 的要求
- +/-2kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准 A 的要求
- IEC61000-4-6 传导射频,符合标准 A 的要求
- CISPR 11/EN55011 A 类强大的低延迟 10 或 100Mb 以太网 PHY DP83822
- 强大的低延迟 10 或 100Mb 以太网 PHY DP83822
- 利用单个 PMIC 通过预调节 5V 电源为整个电路板供电,实现成本优化型的简易电源管理
- 在工业温度范围内运行,在典型用例中总电路板功耗低于 1.25W;在高达 85oC 的环境下运行时无需散热器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD13383F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、44mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
设计指南 | EtherCAT® 从属设备和多协议工业以太网参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 10月 28日 | |||
技术文章 | Making industrial communication easy with AMIC110 SoCs | PDF | HTML | 2017年 6月 6日 | |||
技术文章 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 | |||
更多文献资料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 |