EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计
TIDA-00299
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从堆栈可利用串行外设接口 (SPI) 在 AMIC110 上或应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存启动 EtherCAT 从固件,或通过 SPI 从应用处理器进行启动。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 EMC 抗扰性测试。JTAG 接口可加快自定义固件开发的速度。

特性
  • 通过 EtherCAT 从站一致性测试 (CTT)
  • 利用 AMIC110 通信处理器,支持可进行软件编程的多协议工业以太网和现场总线
  • 在两个端口上运行 EtherCAT,超出 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
    • +/-6kV ESD CD,符合 IEC 61000-4-2 要求
    • +/-4kV EFT,符合 IEC 61000-4-4 标准 A 的要求
    • +/-2kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准 A 的要求
    • IEC61000-4-6 传导射频,符合标准 A 的要求
    • CISPR 11/EN55011 A 类强大的低延迟 10 或 100Mb 以太网 PHY DP83822
    • 强大的低延迟 10 或 100Mb 以太网 PHY DP83822
  • 利用单个 PMIC 通过预调节 5V 电源为整个电路板供电,实现成本优化型的简易电源管理
  • 在工业温度范围内运行,在典型用例中总电路板功耗低于 1.25W;在高达 85oC 的环境下运行时无需散热器

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (12)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMIC110  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8,支持 10 种以上的以太网协议  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD13383F4  CSD13383F4 12V N 通道 FemtoFET™ MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822H  支持扩展温度的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822HF  支持扩展温度和光纤的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822I  性能强大的低功耗 10/100 以太网物理层 (PHY) 收发器  以太网  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822IF  支持光纤的低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器  以太网  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74CB3Q3245  8 位 2.5V/3.3V 低电压 FET 总线开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G241  具有三态输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G66  具有低导通状态电阻的 2 通道 1:1 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC541A  具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS650250  面向锂离子电池供电系统的电源管理 IC (PMIC)  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMIC110 下载 下载
DP83822H 下载 下载
DP83822HF 下载 下载
DP83822I 下载
DP83822IF 下载 下载
SN74CB3Q3245 下载 下载
下载 下载
(GQN) | 20 下载 -
下载 下载
下载 下载
(ZQN) | 20 下载 -
SN74LVC2G241 下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC2G66 下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC541A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPD4E05U06 下载 下载
TPS650250 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6405 2019年 10月 28日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1147 2019年 5月 20日
PDF 6631 2019年 5月 20日
ZIP 6730 2019年 5月 20日
ZIP 3037 2019年 5月 20日
PDF 79 2019年 5月 20日
PDF 894 2019年 5月 20日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
AMIC110 工业通信引擎 (ICE)  TMDXICE110  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章